Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Google-Übersetzung,

    Lyfta 80 ist ein elektrischer Wickeltisch mit einer Mindesthöhe von 30 cm und einer Höchsthöhe von 110 cm. Kinder klettern bequem vom Boden aus auf den Wickeltisch und dann stellen Sie einfach die richtige Arbeitshöhe mit dem Controller ein. Lyfta 80 beinhaltet eine phthalatfreie Matratze und hohe Ränder. Der Wickeltisch Lyfta 80 ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyfta80
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit