Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archiviert

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLyfta80corian
  • ProduktfamilieChanging stations
  • ProduktgruppeLyfta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit