Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Google-Übersetzung,
    Skötbord Manuela 100h ist ein manuell höhenverstellbarer Wickeltisch. Mittels einer Gasdruckfeder ist es mit sehr geringem manuellen Aufwand möglich, den Wickeltisch anzuheben und abzusenken. Sie können die Arbeitshöhe stufenlos zwischen 75-105 cm einstellen. Die Wickelkommode hat einen rechts in die Tischfläche eingelassenen Waschplatz und ist mit einer phthalatfreien Matratze, hohen Rändern, einer Mischbatterie und Ablaufkomponenten ausgestattet. Erhältlich in Birke oder weißem Laminat.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerManuela100H
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit