Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Google-Übersetzung,

    Mit zwei Elit -Wickeltischen in Kombination mit der Waschbank Tvättbänk Björk kann man das Risiko von Quetschverletzungen minimieren und gleichzeitig einen guten Arbeitsplatz im Pflegezimmer gewinnen. Elit ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe zwischen 57-110 cm. Die Waschbank ist mit 4 Drahtkörben, Ablaufgarnituren und einer Mischbatterie mit ausziehbarer Brause ausgestattet. Diese Tische werden mit einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenwänden geliefert. Um schweres Heben zu vermeiden, kann Elit mit Klättra ergänzt werden, einer praktischen Treppe für Wickeltische.

    Um mögliche Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTvattbank-Elit
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit