Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Google-Übersetzung,

    Lyfta Vägg 80 + Tvättbänk Vägg + Lyfta Vägg 80

    Wenn Sie den Wickeltisch Lyfta Vägg 80 auf jede Seite der Waschbank Tvättbänk Vägg stellen, können Sie eine sehr glatte und sichere Oberfläche für das Windelwechseln schaffen. Die Reinigung ist noch einfacher, da Wickeltische und Waschbecken an der Wand montiert sind. Die Tische können fast bis zum Boden abgesenkt werden, da Lyfta Vägg 80 elektrisch zwischen 30 und 110 cm verstellbar ist, sodass die Kinder problemlos vom Boden auf den Wickeltisch klettern können. Die Waschbank Tvättbänk Vägg ist mit 3 Drahtkörben zur Aufbewahrung, Entwässerungskomponenten und einer Mischbatterie mit ausziehbarer Dusche ausgestattet. Die Wickeltische werden mit einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenbarrieren geliefert.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, beim Einbau von höhenverstellbaren Wickeltischen auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Weitere Informationen zum aktuellen Sicherheitsstandard finden Sie unter dem Link Installationsanleitung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTvattbankVagg-LyftaVagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeTvättbänk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit