Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
    Jeltec

    Washing bench wall hung Tvättbank Vägg

    Google-Übersetzung,
    Dies ist eine wandmontierte Waschbank und wurde entwickelt, um das Risiko von Druckverletzungen zu minimieren, wenn sie neben einem höhenverstellbaren Wickeltisch aufgestellt wird. Komplett mit Mischbatterie und ausziehbarer Brause, Ablaufgarnitur und 12 cm tiefen Drahtkörben. Erhältlich in Birke oder weißem Laminat.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTvattbankvagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeTvättbänk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)670
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit