Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Skötbord Björk 100

Unique ref.: bjork100
Marke: Jeltec
Produkt Familie: Changing stations
Produkt Gruppe: Björk
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 900
Tiefe (mm): 800
Publishing Datum: 2016-10-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Skötbord Björk 100 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Material 1: Wood
Material 2: Steel
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden
Gewicht (kg): 47

BIMobject Kategorie: Möbel - Weitere Möbel
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass-Nummer: 23-21 00 00
OmniClass-Bezeichnung: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®