Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
    Jeltec

    Changing station, dubble working areas

    Google-Übersetzung,

    Björk 120 + Manuela

    Durch die Kombination des Wickeltisches Manuela mit dem Wickeltisch Björk 120 mit Waschbecken schaffen Sie einen höhenverstellbaren Arbeitsplatz (75–105 cm) und einen Arbeitsplatz mit fester Arbeitshöhe (90 cm). Diese Tische sind aus Sicherheitsgründen mit einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenbarrieren ausgestattet. Der Wickeltisch mit Waschplatz verfügt über eine Mischbatterie mit ausziehbarer Brause und Ablaufgarnitur. Um schweres Heben zu minimieren, kann Manuela durch Stegen ergänzt werden, eine praktische Leiter für Wickeltische. Björk kann entweder durch Stegen oder eine Treppe für Wickeltische namens Trappan ergänzt werden.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, beim Einbau von höhenverstellbaren Wickeltischen auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Weitere Informationen zum aktuellen Sicherheitsstandard finden Sie unter dem Link Installationsanleitung.

    Spezifikation
    • With, both tables: 220 cm
      Depth: 80 cm
      Height: 90 cm and 75 –105 cm

      For many of us, 90 cm works as a working height but with this combination, you get both a workplace with a fixed height and one with an adjustable height. The combination consists of changing table Björk 120. You choose whether you want the sink on the right or left and the changing table Manuela 80, an manually adjustable changing table.To further facilitate work at the changing table, you can add ladders or stairs so that the children can climb onto the changing table themselves. Of course, water mixers, wire baskets, phthalate-free mattresses and high changing table tops are included in your buy. You will find more information about all our products on our website, www.jeltec.se

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbjork120H-Manuela
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeDubble working areas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit