Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
changing table Björk  80
changing table Björk  80
changing table Björk  80
    Jeltec

    changing table Björk 80

    Google-Übersetzung,

    Der Björk 80 Wickeltisch ist Teil einer Serie von Wickeltischen mit schöner Holzoberfläche und einer festen Arbeitshöhe (90 cm). Der Wickeltisch ist mit 6 Drahtkörben (geeignet für die Aufbewahrung von Windeln), einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenbarrieren für die Sicherheit ausgestattet. Um das Heben von Kindern zu vermeiden, können Sie den Wickeltisch mit der Wickeltischtreppe Trappan oder der traditionellen Wickeltischleiter Stegen ergänzen. Diese Tische sind in Birke oder weißem Laminat erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbjork80
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeBjork
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit