Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Google-Übersetzung,
Siphon, ABS verchromt, höhenverstellbar von 175 bis 270 mm, Sperrwasserhöhe 75 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer894249
  • ProduktfamilieMio
  • ProduktgruppeComplements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inRumänien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameLiquid traps
  • UNSPSCCode40142502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • OmniClassNummer23-27 37 00
  • OmniClassTitelLiquid Traps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit