Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Winkelhaltebügel mit Seifenschale

Unique ref.: angle_grab_rail_with_soap_dish
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 420
Höhe (mm): 225
Tiefe (mm): 130
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

*Gemischtes Zubehör: Schiene und austauschbare Seifenschale.

*Messing verchromt, glänzende Oberfläche, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Anti-Vandalismus, benötigt sehr wenig Platz. 
*Befestigung an der Wand mittels Schrauben und Dübel (mitgeliefert). 
*Schrauben für die Wandmontage werden durch die Halterung verdeckt.
*Funktional, einfach, elegant, modern und preiswert.
*Leicht zu reinigen und zu pflegen. 
*Robust, langlebig. 
*Die Seifenschale ist abnehmbar und austauschbar, sie kann je nach Bedarf an beiden Seiten der Schiene angebracht werden. 
*Passt perfekt zu jeder Einrichtung und Installation.


AUS VERCHROMTEM MESSING
HELLES FINISH
SEIFENSCHALE FÜR 1 STÜCK SEIFE, DIE AN BEIDEN SEITEN DER SCHIENE PLATZIERT WERDEN KANN
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL
ZUBEHÖR: 4 SCHRAUBEN, 4 DÜBEL UND 1 INBUSSCHLÜSSEL
VERPACKUNG: EINZELVERPACKUNG UMVERPACKUNG VON 10 EINHEITEN


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.735

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8245
Uniclass 1.4 Beschreibung: Towel rails
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Beschreibung: Towel Rings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary accessories
NBS Reference Code: 35-76-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Towel Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 25 25
OmniClass-Bezeichnung: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Chrome brass ; chrome
Material Steel ; Chrome Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour chrome
Material Steel ; Chrome Brass

BIMobject®