Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Eckige dreieckige Seifenschale

Unique ref.: Corner_mount_triangular_soap_dish
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 155
Höhe (mm): 60
Tiefe (mm): 255
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Dreieckige Seifenschale zur Eckmontage. 

*Verchromtes Messing von hoher Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Anti-Vandalismus-Installation, nimmt wenig Platz ein.
*Befestigung an der Wand mittels Schrauben und Dübel (mitgeliefert). 
*Einfach zu reinigen und zu pflegen, lange Lebensdauer.
*Funktional, einfach, elegant, modern und preiswert.
*Rostfrei und leicht. 
*Nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
*Verstärkter oberer Rand, geschützt mit großem Profil.
*Anpassungsfähig, passt zu jeder Art von Umgebung und Dekor.


AUS VERCHROMTEM MESSING.
HELLES FINISH
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL
ZUBEHÖR: 4 SCHRAUBEN, 4 DÜBEL UND 1 INBUSSCHLÜSSEL
VERPACKUNG: EINZELVERPACKUNG UMVERPACKUNG VON 20 EINHEITEN


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.38

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L8246
Uniclass 1.4 Beschreibung: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Soap Dishes
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Beschreibung: Soap dishes
NBS Reference Code: 35-75-82
NBS Reference Beschreibung: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 25 29 11
OmniClass-Bezeichnung: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Steel

BIMobject®