Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

DOPPELSEITIGER SPIEGEL, VERSTELLBAR UND AUSZIEHBAR

Unique ref.: double_side_extendable_mirror
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 230
Höhe (mm): 315
Tiefe (mm): 30
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Zweiseitig ausziehbarer Spiegel, höhenverstellbar, schwenkbar, Ø 200 mm.
*Messing verchromt, glänzende Oberfläche, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Teleskoparm mit zwei Möglichkeiten: kurz (250 mm.) und lang (375 mm.).
*Zwei Seiten: Standardspiegel und Vergrößerung (x3).
*Anti-Vandalismus, reduzierte Abmessungen
*Einfach zu reinigen und zu pflegen.
*Dreht sich in zwei Achsen : horizontal und vertikal.
*Mit Schrauben und Dübeln (mitgeliefert) an der Wand befestigt.
*Inklusive Abdeckung zum Verdecken der Schraubenköpfe.
*Stabil, langlebig
*Reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch.
*Trockener Spiegel nach der Reinigung.
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Art von Dekor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 2 COVERS FOR SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.835

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Spiegel
IFC Klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L8732
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mirrors
Uniclass 2.0 Code: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Beschreibung: Bathroom mirrors
NBS Reference Code: 45-55-06
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass-Nummer: 23-21 37 13 15
OmniClass-Bezeichnung: Mirrors