Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Doppelter Toilettenpapierhalter

Unique ref.: double_toilet_tissue_holder
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 260
Höhe (mm): 35
Tiefe (mm): 72
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Doppelter Toilettenpapierhalter, für Ersatzrolle

*Messing verchromt, glänzende Oberfläche, hohe Qualität und Beständigkeit.
*Anti-Vandalismus, reduzierte Abmessungen.
*Befestigung an der Wand mittels Schrauben und Dübel (mitgeliefert).
*In horizontaler Lage zu installieren.
*Schrauben zur Befestigung an der Wand werden durch die Blende verdeckt
*Funktional, einfach, elegant, modern und preiswert.
*Einfach zu reinigen und zu pflegen. 
*Stark, langlebig...* 
*Reinigt nur mit einem feuchten Tuch.
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Art von Installation und Einrichtung.


AUS VERCHROMTEM MESSING
HELLES FINISH
2 TOILETTENPAPIERROLLEN, NORMALE GRÖßE
LEICHT ZU REINIGENDE ANTIVANDALISMUS-INSTALLATION
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL (MITGELIEFERT)
ZUBEHÖR: 2 SCHRAUBEN, 2 DÜBEL UND 1 INBUSSCHLÜSSEL
VERPACKUNG EINZELVERPACKUNG.


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.265

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Toilettenausstattung
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC Code: 52171001
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilet roll holders
NBS Reference Code: 35-75-88
NBS Reference Beschreibung: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-Nummer: 23-21 43 15 31
OmniClass-Bezeichnung: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Name Wert
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

BIMobject®