Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Ausziehbare Wäscheleine

Unique ref.: extendable_clothes_line
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 100
Höhe (mm): 100
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)

*Ausziehbare Wäscheleine, 2,5 Meter Schnur.
*Automatisch einziehbare Schnur
*Edelstahl AISI 304, blank, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit
*Anti-Vandalismus, reduzierte Abmessungen.
*Einfach zu reinigen und zu pflegen. 
*Befestigung an der Wand mit Schrauben und Dübeln (mitgeliefert) 
*Inklusive Abdeckungen zum Verdecken des Schraubenkopfes. 
*Stark, langlebig.
*Reinigung nur mit feuchtem Tuch 
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Art von Dekor.

AUSZIEHBARE WANDLEINE, 2,5 M SCHNUR INOX STAHL AISI 304, 
HOHE QUALITÄT UND BESTÄNDIGKEIT
AUTOMATISCH EINZIEHBARE SEILZUGVORRICHTUNG
BEFESTIGUNG AN DER WAND MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL (MITGELIEFERT), VERDECKT DURCH DEN SOCKEL
ANTIVANDALISMUS-INSTALLATION, REDUZIERTE ABMESSUNGEN
LEICHT ZU REINIGEN UND ZU PFLEGEN
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL INKLUSIVE ABDECKUNGEN FÜR DEN SCHRAUBENKOPF
ZUBEHÖR: 4 SCHRAUBEN UND 4 DÜBEL
EINZELVERPACKUNG


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.23

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L41821
Uniclass 1.4 Beschreibung: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-18
Uniclass 2.0 Beschreibung: Clothes Hooks
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_05_95
Uniclass 2015 Beschreibung: Wall hangings
NBS Reference Code: 35-75-18
NBS Reference Beschreibung: Clothes Hooks
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass-Nummer: 23-21 37 13 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Wall Hangings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Polished
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Stainless steel

BIMobject®