Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

HYGIENEBEHÄLTER MURAL EDELSTAHL

Unique ref.: inox_feminine_hygiene_bin
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 211
Höhe (mm): 288
Tiefe (mm): 113
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

* Hergestellt aus satiniertem Edelstahl.
* Wandmontage mit Schrauben und Dübeln.
* Geschlossen, mit Klappdeckel.
* Unten aufklapp- und abschließbar.
* Bequeme Entleerung an der unteren Seite.
*Platzsparend mit geringer Größe.
* Besonders geeignet für kleine Räumlichkeiten.
* Mit abgerundeten Kanten.
* Aus hygienischer Sicht sinnvoll und notwendig.
* Einfache Pflege und Reinigung.
* Langlebig.
* Universell einsetzbar.

* Hergestellt aus satiniertem Edelstahl.
* Wandmontage mit Schrauben und Dübeln.
* Geschlossen, mit Klappdeckel.
* Unten aufklapp- und abschließbar.
* Bequeme Entleerung an der unteren Seite.
*Platzsparend mit geringer Größe.
* Besonders geeignet für kleine Räumlichkeiten.
* Mit abgerundeten Kanten.
* Aus hygienischer Sicht sinnvoll und notwendig.
* Einfache Pflege und Reinigung.
* Langlebig.
* Universell einsetzbar.


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 1.205

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L7235
Uniclass 1.4 Beschreibung: Waste disposal units
Uniclass 2.0 Code: PR-35-10-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Waste Bins
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary accessories
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 82 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Solid Waste Bins
OmniClass-Nummer: 23-21 17 11
OmniClass-Bezeichnung: Interior Waste Bins
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Satin
Material Stainless steel
Method Of Operation Manual

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Stainless steel

BIMobject®