Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

HORIZONTALER SEIFENSPENDER CLASSIC

Unique ref.: inox_soap_dispenser_classic_horizontal
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 209
Höhe (mm): 124
Tiefe (mm): 114
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Horizontaler Seifenspender zum Befüllen von Schüttgut.
*Deckel und Halterung aus Inox-Stahl, satinierte Ausführung.
*Inhaltsbetrachter.
*Außenliegende Drucktaste, zylindrische Form, tropffreies und korrosionsbeständiges Ventil.
*Antiktiktiktiktiktikett*
*Fassungsvermögen: 1 Liter.
*Traditionelles klassisches Sortiment.
*Maximale Robustheit und Dauerhaftigkeit.
*Passt perfekt zu jeder Art von Installation oder Dekor.

BULK FILL HORIZONTAL SOAP DISPENSER
SATIN STAINLESS STEEL COVER AND SUPPORT
CONTENT VIEWER ANTIVANDALISM SYSTEM
CAPACITY: 1 LITRE
PUSH BUTTON WITH NON-DRIP AND ANTI-CORROSION VALVE
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 Kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 3 WALL PLUGS AND 3 SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.495

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L8246
Uniclass 1.4 Beschreibung: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Beschreibung: Soap dispensers
NBS Reference Code: 35-76-80
NBS Reference Beschreibung: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 25 29 13
OmniClass-Bezeichnung: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Stainless steel

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.