Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Offener Ring für Toilettenhandtuch

Unique ref.: open_ring_for_towel
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 175
Höhe (mm): 180
Tiefe (mm): 50
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Offener runder Handtuchhalter, zylindrisches Profil Ø 175 mm. 

*Chrommessing, glänzende Ausführung, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Antivandalismus, schwenkbar. *Mit Schrauben und Dübeln (mitgeliefert) an der Wand befestigt. 
*Schrauben werden durch Halterungen verdeckt. 
*Funktional, einfach, elegant, modern und preiswert.
*Leicht zu reinigen und zu pflegen. 
*Widerstandsfähig, langlebig. 
*Reinigung nur mit einem feuchten Tuch. 
*Anpassungsfähig, geeignet für jede Installation oder Einrichtung.

Runder Handtuchhalter, offen, zylindrische Form, ø175 mm
verchromtes Messing, glänzende Oberfläche, hohe Qualität und Beständigkeit
Wandmontage mittels Schrauben (im Lieferumfang enthalten), nicht sichtbar, da diese durch eine Stütze verdeckt sind.
Funktionell, einfach, elegant, modern und preiswert
Anpassungsfähig, geeignet für jede Art von Installation oder Dekoration
Zubehör: 2 Schrauben, 2 Dübel und 1 Inbusschlüssel
Verpackung: Einzelstück


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.365

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC Code: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L8245
Uniclass 1.4 Beschreibung: Towel rails
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Beschreibung: Towel Rings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Beschreibung: Towel rings
NBS Reference Code: 35-75-91
NBS Reference Beschreibung: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 25 25
OmniClass-Bezeichnung: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

BIMobject®