Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Reserve-Toilettenpapierhalter

Unique ref.: reserve_toilet_roll_holder
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 157
Höhe (mm): 52
Tiefe (mm): 86
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Reservieren Sie den Toilettenpapierrollenhalter.

*Messing verchromt, glänzende Oberfläche, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Anti-Vandalismus, benötigt sehr wenig Platz. 
*Wird mit Schrauben und Dübeln (mitgeliefert) an der Wand befestigt. 
*Schrauben zur Befestigung an der Wand werden durch die Halterung verdeckt.
*Funktionell, einfach, elegant, modern und preiswert.
*Leicht zu reinigen und zu pflegen. 
*Robust, langlebig. 
*Nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen. 
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Art von Dekor und Installation.


AUS VERCHROMTEM MESSING
HELLES FINISH
AUF EINE ROLLE
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL
ZUBEHÖR: 2 SCHRAUBEN, 2 DÜBEL UND 1 INBUSSCHLÜSSEL
VERPACKUNG: EINZELVERPACKUNG UMVERPACKUNG VON 20 EINHEITEN


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.165

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Toilettenausstattung
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC Code: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L824
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilet roll holders
NBS Reference Code: 35-75-88
NBS Reference Beschreibung: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-Nummer: 23-21 43 15 31
OmniClass-Bezeichnung: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Name Wert
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

BIMobject®