Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Toilettenpapierspender mittlerer Größe
Jofel
Archiviert

Smart Toilettenpapierspender mittlerer Größe

Toilettenpapierrollenspender, "Low Cost". 

Hergestellt aus hochwertigem weißen ABS. 
Tastensperre und Inhaltsanzeige.
Für Rollen bis 300 m und mit einem Durchmesser von 220 mm. 
Für Dorne mit 45 mm Durchmesser. 
Leicht zu reinigen und zu ersetzen. 
Robust, widerstandsfähig und langlebig. 
Klappdeckel zum einfachen Öffnen.
Modernes Design, das sich perfekt jeder Installation und Einrichtung anpasst.
Im Sortiment "Smart" enthalten, kostengünstig. 
Ideal für Orte mit mittlerer bis hoher Personenfrequenz.
Empfohlen für Kollektive und öffentliche Toiletten.

Spezifikation
  • NET (Ohne Verpackung)

    ABMESSUNGEN (mm)
    HÖHE: 640
    BREITE: 1008
    TIEFE: 373
    GEWICHT (Kg)
    36,840
    BRUTTO 
    (mit Verpackung)
    HÖHE: 650
    BREITE:1212
    TIEFE: 475
    GEWICHT (Kg)
    41,040

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • ProduktfamilieBath accessories
  • ProduktgruppeBath accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)280
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit