Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender AITANA
Seifenspender AITANA
Seifenspender AITANA
Seifenspender AITANA
Seifenspender AITANA
    Jofel
    Archiviert

    Seifenspender AITANA

    SEIFENSPENDER AITANA ABS
    Seifenspender mit nachfüllbarem Depot
    Transparente Abscheidung aus SAN-Kunststoff mit einem Volumen von 0,9 L
    Träger, Abdeckung und Ventil aus hochwertigem und widerstandsfähigem ABS
    Schlüsselverriegelung, oben auf der Abdeckung
    Der Druckknopf beinhaltet ein korrosionsbeständiges und tropffreies Ventil.
    Ermöglicht die vollständige Anzeige der verfügbaren Seifenmenge. 
    Hervorragende Leistung, lange Lebensdauer
    Leicht zu reinigen und zu warten 
    Empfohlen für Kollektive und stark frequentierte öffentliche Toiletten.
    Umfassend getestet
    Befestigung an der Wand: mittels Schrauben und Dübeln (mitgeliefert), auch zur Klebebefestigung geeignet (nicht mitgeliefert).
    INKLUSIVE ZUBEHÖR: 2-Punkt-Schwarzschlüssel, 3 Dübel und 3 Schrauben.
    KOMMENTARE: Druck auf den Knopf: 2,4 kg; Dosis pro Pulsation: 1 gr

    Spezifikation
    • ABMESSUNGEN OHNE VERPACKUNG
      HÖHE: 235 mm
      BREITE: 130 mm
      Tiefe: 100 mm
      GEWICHT: 0,410 Kg

      ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG
      HÖHE: 242 mm
      BREITE: 133 mm
      Tiefe: 120 mm
      GEWICHT: 0,480 Kg

      MATERIALIEN: Sockel, Deckel und Druckknopf: abs Kunststoff; Ablage: Sandkunststoff
      ABSCHEIDEVOLUMEN: 0,9 L
      Befestigung an der Wand: mittels Schrauben und Dübeln (mitgeliefert), auch zur Klebebefestigung geeignet (nicht mitgeliefert).
      INKLUSIVE ZUBEHÖR: 2-Punkt-Schwarzschlüssel, 3 Dübel und 3 Schrauben.
      KOMMENTARE: Druck auf den Knopf: 2,4 kg; Dosis pro Pulsation: 1 gr

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoap_dispenser_AITANA_ABS_900ml
    • ProduktfamilieSoap dispensers
    • ProduktgruppeAitana
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 21
    • OmniClassTitelInstitutional Soap Dispensers