Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIFENSPENDER AZUR FÜR KARTUSCHEN
Jofel
Archiviert

SEIFENSPENDER AZUR FÜR KARTUSCHEN

* Flüssigseifenspender mit Kartusche, Teil der Produktfamilie Azur.
* Hergestellt aus hochwertigem, sehr strapazierfähigem, weißem ABS.
* Abschließbar mit Schlüssel.
* Sichtfenster zur Füllstandskontrolle.
* Für 800-ml-Nachfüllbeutel / Kartuschen von Jofel Ref. AT51280, AT51380 und AT51580.
* Gehäuse mit Druckknopf.
* Bewährter Seifenspender: Leistungsstark und langlebig.
* Einfache Pflege und Reinigung.
* Passend zu jeder Anlage und Inneneinrichtung.
* Für umfassende Handhygiene in mittel bis stark frequentierten öffentlichen Einrichtungen und Toiletten.

Spezifikation
  • * Flüssigseifenspender mit Kartusche, Teil der Produktfamilie Azur.
    * Hergestellt aus hochwertigem, sehr strapazierfähigem, weißem ABS.
    * Abschließbar mit Schlüssel.
    * Sichtfenster zur Füllstandskontrolle.
    * Für 800-ml-Nachfüllbeutel / Kartuschen von Jofel Ref. AT51280, AT51380 und AT51580.
    * Gehäuse mit Druckknopf.
    * Bewährter Seifenspender: Leistungsstark und langlebig.
    * Einfache Pflege und Reinigung.
    * Passend zu jeder Anlage und Inneneinrichtung.
    * Für umfassende Handhygiene in mittel bis stark frequentierten öffentlichen Einrichtungen und Toiletten.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • ProduktfamilieSoap dispensers
  • ProduktgruppeAitana
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)271
  • Breite (mm)127
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.455
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-21 43 15 21
  • OmniClassTitelInstitutional Soap Dispensers