Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

WC-Bürstenhalterung

Unique ref.: stainless_steel_toilet_brush_holder
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 89
Höhe (mm): 380
Tiefe (mm): 89
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Zylindrische Toilettenbürste mit integriertem Halter.
*Hochwertiger Inox-Stahl, glänzend, sehr widerstandsfähig.
*Halterung am Deckel integriert, verdeckt den Innenraum.
*Verschiebbar:Geeignet für Wandmontage (Schrauben und Dübel werden mitgeliefert) und Bodenaufstellung.
*Anti-Vandalismus.
*Einfach zu reinigen und zu pflegen, lange Lebensdauer.
*Funktionell, einfach, elegant und modern.
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Einrichtung und Installation.
*Notwendig und unverzichtbar in jedem Badezimmer.

ZYLINDRISCHER TOILETTENBÜRSTENHALTER
HOCHWERTIGER EDELSTAHL BLANK
AUS EDELSTAHL AISI 304
HALTERUNG AM DECKEL INTEGRIERT, DIE DEN INNENRAUM VOR BLICKEN VERBIRGT
VERSATILE: KANN AN DER WAND MONTIERT WERDEN (SCHRAUBEN UND DÜBEL WERDEN MITGELIEFERT) ODER AUF DEM BODEN STEHEN
ANTIVANDALISMUS
WARTUNGS- UND REINIGUNGSFREUNDLICH, LANGE LEBENSDAUER
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL (MITGELIEFERT) ODER BODENSTEHEND
ZUBEHÖR: 2 SCHRAUBEN, 2 DÜBEL UND 1 WANDHALTERUNG
VERPACKUNG: EINZELVERPACKUNG UMVERPACKUNG VON 20 EINHEITEN


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.78

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Toilettenausstattung
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilet brush holders
NBS Reference Code: 35-75-86
NBS Reference Beschreibung: Toilet Brush Holders
OmniClass-Nummer: 23-21 43 15 29
OmniClass-Bezeichnung: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Name Wert
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Stainless steel

BIMobject®