Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Toileten Papier Roll halter mit Abdeckung

Unique ref.: toilet_roll_holder_with_cover
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 130
Höhe (mm): 160
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Toilettenpapierrollenhalter mit dekorativer Abdeckung

*Hochwertiger und widerstandsfähiger, glänzender Edelstahl
*Anti-Vandalismus und nimmt nur wenig Platz ein.
*Mit Dübeln und Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der Wand befestigt.
*Schrauben zur Befestigung an der Wand, sie werden durch die Blende verdeckt.
*Funktional, einfach, elegant, modern und wirtschaftlich,
*Einfache Reinigung und Wartung.
*Robust und langlebig.
*Reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch.
*Anpassungsfähig und kann in jede Installation und Dekoration integriert werden.

AUS VERCHROMTEM MESSING

HELLES FINISH
AUF EINE ROLLE
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL
ZUBEHÖR: 2 SCHRAUBEN, 2 DÜBEL UND 1 INBUSSCHLÜSSEL
VERPACKUNG: EINZELVERPACKUNG UMVERPACKUNG VON 20 EINHEITEN


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.34

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Toilettenausstattung
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC Code: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L824
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilet roll holders
NBS Reference Code: 35-75-88
NBS Reference Beschreibung: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-Nummer: 23-21 43 15 31
OmniClass-Bezeichnung: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Name Wert
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®