Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Handtuchhalter 400 mm

Unique ref.: towel_holder_400mm
Marke: Jofel
Produkt Familie: Bath accessories
Produkt Gruppe: Luxury
Breite (mm): 400
Höhe (mm): 52
Tiefe (mm): 72
Publishing Datum: 2019-05-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

*Handtuchhalter, 400 mm. gerade und rund. 

*Messing verchromt, glänzende Oberfläche, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Befestigung an der Wand mit Schrauben und Dübeln (mitgeliefert). 
*Anti-Vandalismus-Installation. 
*Schrauben für Wandmontage, verdeckt durch Stahlplatten.
*Funktionell, einfach, elegant und modern. 
*Leicht zu reinigen und zu pflegen.
*Robust, langlebig. 
*Nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Art von Installation und Dekor.


AUS VERCHROMTEM MESSING
HELLES FINISH
LEICHT ZU REINIGENDES ANTIVANDALISMUS-SYSTEM
BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN UND DÜBEL
ZUBEHÖR: 4 SCHRAUBEN, 4 DÜBEL UND 1 INBUSSCHLÜSSEL
VERPACKUNG: EINZELVERPACKUNG UMVERPACKUNG VON 20 EINHEITEN


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 0.3

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC Code: 52171001
Uniclass 1.4 Code: L8245
Uniclass 1.4 Beschreibung: Towel rails
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Beschreibung: Towel Rings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Beschreibung: Towel rings
NBS Reference Code: 35-75-91
NBS Reference Beschreibung: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 25 25
OmniClass-Bezeichnung: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Name Wert
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.