Unique ref.: | towel_holder_ring |
---|---|
Marke: | Jofel |
Produkt Familie: | Bath accessories |
Produkt Gruppe: | Luxury |
Breite (mm): | 175 |
Höhe (mm): | 190 |
Tiefe (mm): | 50 |
Publishing Datum: | 2019-05-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
*Handtuchring, runde Form, zylindrische Kontur Ø 175 mm.
*Messing verchromt, glänzende Ausführung, hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Anti-Vandalismus, benötigt sehr wenig Platz.
*Befestigung an der Wand mit Schrauben und Dübeln (mitgeliefert).
*Schrauben zur Befestigung an der Wand werden durch die Halterung verdeckt.
*Funktionell, einfach, elegant, modern und preiswert.
*Leicht zu reinigen und zu pflegen.
*Robust, langlebig.
*Nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
*Anpassungsfähig, passt perfekt zu jeder Art von Dekor und Installation.
Handtuchring,
RUNDFORM, Ø175 mm ZYLINDRISCHE KONTUR CHROME MESSING HELLES FINISH, HOHE QUALITÄT UND BESTÄNDIGKEIT
ANTIVANDALISMUS-SYSTEM, NIMMT WENIG PLATZ EIN UND WIRD MITTELS SCHRAUBE UND DÜBEL (MITGELIEFERT) AN DER WAND BEFESTIGT
WANDMONTAGE MITTELS SCHRAUBE VERDECKT DURCH STÜTZE
FUNKTIONELL, EINFACH, ELEGANT, MODERN UND PREISWERT
Produktbeschreibung: | https://jofel.com/de/anilla-cerrada-de-lavabo.html?___from_store=en |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://jofel.com/media/fichas/de/AW34300.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 8427950345944 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/jofel/product/towel_holder_ring
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | Chrome |
Designed in: | Spain |
Hergestellt in: | Spain |
Gewicht (kg): | 0.245 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Bad-Accessoires |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC Name: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC Code: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Code: | L8245 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Towel rings |
NBS Reference Code: | 35-75-91 |
NBS Reference Beschreibung: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass-Nummer: | 23-31 25 25 |
OmniClass-Bezeichnung: | Towel Bars |
Name | Wert |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®