Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
johnsonsuisse/products/3b3a1b4e-d1c1-49fb-9a45-5e311bf0de63
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Waschbecken
Gemelli Square 550 Semi-recessed Basin
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
JohnsonSuisse
Folgen
Gemelli Square 550 Semi-recessed Basin
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Quadratische 550 Manschettenknöpfe mit halb versenktem Becken
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
WBAAGM101WW
Produktfamilie
Gemelli
Produktgruppe
Basin
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-01
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
165
Breite (mm)
550
Tiefe (mm)
480
Links
Links
Produkt url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/gemelli-square-550-066-10.0071/gemelli-square-550semi-recessed-basin-WBAAGM101WW
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Vitreous China
Entwickelt in
Malaysia
Hergestellt in
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Waschbecken
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_96
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Wash basins, sinks and troughs
Klassifizierung
22 41 16.16
Format2014Titel
Residential Sinks
OmniClassNummer
23-31 13 00
OmniClassTitel
Sinks
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Ozeanien
Asien
Australien
Malaysia
Ähnliche Produkte
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download