Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
JohnsonSuisse
Folgen
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Java Shower Kit mit Handbrause, 1,75 m flexiblem Schlauch und 684 mm Gleitstange (zwei Funktionen)
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
WBFA301080CP
Produktfamilie
Java
Produktgruppe
Shower
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-08-11
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
719.6
Breite (mm)
117.5
Links
Links
Produkt url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Entwickelt in
Malaysia
Hergestellt in
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
SL_35_80_80
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Showers
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Ozeanien
Asien
Australien
Malaysia
Ähnliche Produkte
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download