Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
johnsonsuisse/products/0023a6c6-5aa2-4fc8-a98b-180592179b92
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
Trento Single lever basin mixer with 1¼" hand push pop-up waste
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
JohnsonSuisse
Folgen
Trento Single lever basin mixer with 1¼" hand push pop-up waste
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Trento Einhebel-Waschtischmischer mit 1¼" Handdruck-Zugstangen-Ablaufgarnitur
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
WBFA301315CP
Produktfamilie
Trento
Produktgruppe
Faucet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-01
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
147
Breite (mm)
50
Tiefe (mm)
168
Links
Links
Produkt url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/trento/single-lever-basin-mixer-1hand-push-pop-waste-WBFA301315CP
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Entwickelt in
Malaysia
Hergestellt in
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Ozeanien
Asien
Australien
Malaysia
Ähnliche Produkte
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download