Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
johnsonsuisse/products/1a9bfacd-ee39-4bef-9db7-1c8361bad16d
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Installationssysteme
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
JohnsonSuisse
Folgen
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Freiliegendes Urinal-Spülventil mit geradem Rohr
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
WBFT400795CP
Produktfamilie
Installation System
Produktgruppe
Urinal Manual Flush Valve
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-08-11
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
239
Tiefe (mm)
143
Links
Links
Produkt url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/urinal-manual-flush-valve/exposed-urinal-flush-valve-c-w-straight-pipe-WBFT400795CP
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Entwickelt in
Malaysia
Hergestellt in
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_93_89
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
WC cisterns
Klassifizierung
22 41 13
Format2014Titel
Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClassNummer
23-31 19 19 19
OmniClassTitel
Water Closet Tanks
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Ozeanien
Asien
Australien
Malaysia
Ähnliche Produkte
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download