Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel

Google-Übersetzung,
Einhebel-Brausemischer-Säulenbatterie für Wandmontage mit Blende
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWBFA301217CP
  • ProduktfamilieShower Column
  • ProduktgruppeShower Column
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1152
  • Breite (mm)229
  • Tiefe (mm)561
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inMalaysia
  • Hergestellt inMalaysia
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Asien
Australien
Malaysia
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit