Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Google-Übersetzung,
    Cres Anti-Rutsch-Badewanne 1700 x 750 x 395 mm mit Cp-Handgriffen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWBSS600002WW
    • ProduktfamilieCres
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)395
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inMalaysia
    • Hergestellt inMalaysia
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Asien
    Australien
    Malaysia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit