Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

LS Range - LS 990

Unique ref.: ls_990
Marke: JUNG
Produkt Familie: Switches and Sockets
Produkt Gruppe: Building Automatisation
Breite (mm): 81
Höhe (mm): 81
Tiefe (mm): 11
Publishing Datum: 2017-03-23
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Der Klassiker unter den Flächenschaltern

Durch hohe Qualität und eine klare Form bewährt sich LS 990 seit rund 50 Jahren. Die klassische Ausführung dieses Schalters mit seinem schmalen Rahmen passt harmonisch in jede Umgebung. Puristische Eleganz in Duroplast oder Echtmetall gibt bei dieser Serie den Ton an. Dank des großen Funktionsspektrums sind vielseitige Anwendungen möglich. So lassen sich architektonisch anspruchsvolle Vorstellungen konsequent verwirklichen. Die Rahmen 1- bis 5fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.

Material
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
Metall

Farben Duroplast
weiß (ähnlich RAL 1013)
alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
schwarz (ähnlich RAL 9005)

Ausgewählte Artikel auch in den Farben
grün (ähnlich RAL 6029)
orange (ähnlich RAL 2004)

Farben Metallausführungen
Aluminium (AIMg1 Naturton, mattgebeizt)
Edelstahl (1.4303 X4 CrNi 18-12 glaskugelgestrahlt)
Anthrazit (Aluminium lackiert)
Dark (Aluminium lackiert)
Glanzchrom (Metall verchromt)
Goldfarben (Metall goldfarben PVD beschichtet)
Gold (Metall vergoldet)
Messing Classic (CuZn37 blank handgebürstet,
240er Körnung, Klarlack beidseitig als Korrusionsschutz)
Messing Antik (CuZn37 handgebürstet,
traditionell gefärbt, durchgelichtet per Hand, Klarlack beidseitig als Korrusionsschutz)

Rahmenmaße:
1fach 81 mm x 81 mm
2fach 152 mm x 81 mm
3fach 223 mm x 81 mm
4fach 294 mm x 81 mm
5fach 365 mm x 81 mm


Material 1: Plastic
Material 2: Metal
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electrical Element
UNSPSC Name: Electrical terminals
UNSPSC Code: 39121432
Uniclass 1.4 Code: L74611
Uniclass 1.4 Beschreibung: Switches
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Beschreibung: Manual control switches
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass-Nummer: 23-35 31 31
OmniClass-Bezeichnung: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL

BIMobject®