Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Serie WG - WG 600

Unique ref.: wg_800
Marke: JUNG
Produkt Familie: Switches and Sockets
Produkt Gruppe: Building Automatisation
Breite (mm): 75
Höhe (mm): 75
Tiefe (mm): 58
Publishing Datum: 2017-03-23
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Viel Raum für die Verdrahtung

Vollendet in Form und Funktion, witterungs- und weitesgehend UV-beständig und aus bruchsicherem Thermoplast: Das außerdem spritzwassergeschützte Programm WG 800 ist beleuchtbar sowie durchgängig beschriftbar und setzt mit viel Raum für die Verdrahtung Maßstäbe für die professionelle Elektroinstallation.

Material
Thermoplast

Gehäusefarbe: grau (ähnlich RAL 7035)
Abdeckungen: Anthrazit ähnlich RAL 7016

Ausgewählte Artikel auch in den Farben:
grün ähnlich RAL 6029
orange ähnlich RAL 2004

Maße
Schalter/Steckdose (BxHxT)
75 mm x 75 mm x 58 mm
Kombination Schalter/Steckdose (BxHxT)
75 mm x 151 mm x 58 mm


Material 1: Plastic
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electrical Element
UNSPSC Name: Electrical terminals
UNSPSC Code: 39121432
Uniclass 1.4 Code: L74611
Uniclass 1.4 Beschreibung: Switches
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Beschreibung: Manual control switches
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass-Nummer: 23-35 31 31
OmniClass-Bezeichnung: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL

BIMobject®