Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed

    Google-Übersetzung,
    Drehfenster mit Schloss Nach innen öffnend 1 oder 2 Flügel Komplette thermische Trennung (Rahmen, Öffnung und Schwelle) Geklipste Fensterbank nach Rahmenmontage Verglasungsstärke von 24, 30, 42 oder 48 mm (2-fach oder 3-fach) Isolierverglasung mit Argonfüllung
    Spezifikation
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklfp-fs-2f
    • ProduktfamilieFrappe
    • ProduktgruppeKL-FP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit