Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    Google-Übersetzung,

    KLINE Haustür mit kompletter thermischer Trennung (Rahmen, Öffnung und Schwelle)
    Periphere wasserdichte Dichtung
    20 mm Schwelle für die Einhaltung von Zugänglichkeitsstandards
    85 mm starker Monoblock-Flügel
    - Äußere 2mml dicke Aluminiumbleche
    - 81 mm dicker isolierter Kern mit hoher Dichte

    Spezifikation
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklpl1-apo
    • ProduktfamiliePorte d'entrée monobloc
    • ProduktgruppeKL-PM et PL
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Portugal
    Spanien