Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard

    Antifingerprint Optiboard

    Da sieht man jeden Fingerabdruck? Nicht mit der speziellen Beschichtung der Optimatt-Dekore. Mit der hochresistenten Anti-Fingerprint Oberfläche ist den Materialdesignern von Kaindl ein besonders praktisches Feature gelungen.

    Oberfläche in Perfektion.
    Unsere hochwertigen Anti-Fingerprint Oberflächen überzeugen durch praktische Features und sind in aktuellen Trendfarben ab Lager verfügbar.

    Spezifikation
    • OPTIBOARD Verbundplatte mit verleimten Deckschichtlaminat, Schichtstoff-Laminat und hochwertiger MDF-Trägerplatte im Format 2790 x 1300 x 19 mm

      • Anti Fingerprint
      • Pflegeleicht
      • Matte Oberfläche
      • Kratzbeständig
      • Lichtecht

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Oberfläche: Optimatt (OM)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantifingerprint-optiboard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)2790
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit