Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board

    Antifingerprint Opti Faced Board

    Da sieht man jeden Fingerabdruck? Nicht mit der speziellen Beschichtung der Optimatt-Dekore. Mit der hochresistenten Anti-Fingerprint Oberfläche ist den Materialdesignern von Kaindl ein besonders praktisches Feature gelungen.

    Oberfläche in Perfektion.
    Unsere hochwertigen Anti-Fingerprint Oberflächen überzeugen durch praktische Features und sind in aktuellen Trendfarben ab Lager verfügbar.

    Spezifikation
    • Hoch resistente Anti-Fingerprint Oberfläche als OPTI FACED BOARD in Direktbeschichtung im Format 2800x2070x19 mm und einer hochwertigen MDF-Trägerplatte in vielen trendigen Farbstellungen.

      • Anti Fingerprint
      • Pflegeleicht
      • Matte Oberfläche
      • Kratzbeständig
      • Lichtecht

      ________________________________

      • Opti Faced Board: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Oberfläche: Opti Faced Board (OF)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantifingerprint-optifacedboard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationStruktur