Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART

    ARTline ConcreteART

    Die Kunst zeigt sich in der Ausführung.

    Materialien unterschiedlicher Provenienz sind das Gesicht der ARTline. Authentisch, rau und robust – dieser zeitgemäße Oberflächenstil bedient sich bei Metall, Gestein und Textil.
    Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos – setzen Sie ein klares Statement im anspruchsvollen Interior Design.

    ConcreteART
    Urban, minimal und zeitlos. ConcreteART bringt die rohe Ästhetik von Beton in den Raum – für architektonische Klarheit und moderne Stärke.

    Spezifikation
    • ConcreteART - im Rhythmus der Stadt

      • Dekorplatte: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Oberfläche: Deep Painted (DP)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartline-concreteart
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit