Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt
ARTline MetalArt

    ARTline MetalArt

    Die Kunst zeigt sich in der Ausführung.

    Materialien unterschiedlicher Provenienz sind das Gesicht der ARTline. Authentisch, rau und robust – dieser zeitgemäße Oberflächenstil bedient sich bei Metall, Gestein und Textil.
    Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos – setzen Sie ein klares Statement im anspruchsvollen Interior Design.

    MetalARTKühl, präzise und markant. MetalART spiegelt die Strahlkraft und Beständigkeit metallischer Oberflächen – ideal für ausdrucksstarke Raumgestaltungen.

    Spezifikation
    • MetalART - Facettenreiches Metall

      • Dekorplatte: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Oberflächen: GeoTex (GT), Deep Painted (DP
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartline-metalart
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit