Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART

    ARTline StoneART

    Die Kunst zeigt sich in der Ausführung.

    Materialien unterschiedlicher Provenienz sind das Gesicht der ARTline. Authentisch, rau und robust – dieser zeitgemäße Oberflächenstil bedient sich bei Metall, Gestein und Textil.
    Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos – setzen Sie ein klares Statement im anspruchsvollen Interior Design.

    StoneART
    Steindekore voller Leben

    Spezifikation
    • StoneART - Natürlich, geerdet und beständig. StoneART vermittelt die Wertigkeit von Steinoberflächen und verbindet Authentizität mit stilvoller Vielseitigkeit.

      • Dekorplatte: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Oberflächen: Ceramic Nature (CN), Deep Painted (DP)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartline-stoneart
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit