Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative

    COLOURline Creative

    Das Leben ist Farbe.

    Bedienen Sie sich am großen Farbfächer der Natur und entscheiden Sie sich für ein Dekor der COLOURline. Mit ihr zieht Lebensfreude in das Möbeldesign ein – kunterbunt, hell und voller Wärme. Das eröffnet Spielräume und macht Lust auf fantasievolle Farbkombinationen. Rot, Grün und Blau – jeweils uni – in zarten Nuancen oder kräftigen Tönen, ganz nach Wunsch.

    Mutig, vielseitig und inspirierend. COLOURline Creative eröffnet ein breites Spektrum an Farbtönen für individuelle Akzente und lebendige Gestaltungsideen.

    Spezifikation
    • COLOURline Creative | Zarte Nuancen & kräftige Töne - von Weißgrau bis Tiefschwarz

      • Dekorplatte: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Oberflächen: Aviva (AE) | Ceramic Nature (CN) | Deep Painted (DP) | Groove (GR) | Natural Touch Urban (SU) | Ultra Matt (UM)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolourline-creative
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit