Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops

    WORKtops

    WORKtops - Treffpunkt Küche.

    Die Küche ist das Zentrum für Familie und Freunde. Hier wird nicht nur gekocht, hier fühlt man sich wohl und empfindet Lebensfreude.

    Die wichtigsten Zutaten für einen zeitgemäßen Küchenflair: neue Materialien, Strukturen und Dekore für Möbel und Küchenarbeitsplatten. Mineralien, Metalle oder Textilien können, müssen aber nicht mit charmanten Holztönen kombiniert werden. Es lebe die Phantasie!

    Spezifikation
    • Robust, funktional und stilvoll. WORKtops verbinden langlebige Oberflächen mit vielseitigem Design – perfekt für Küche und Arbeitsbereich.

      WORKtops - Feines Gespür für Details | Faszination der Kontraste

      • Dekorplatte: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Arbeitsplatte Postforming: 4100 mm; R=3 mm Width 600 + 900 | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm
      • Oberflächen: Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Authentic Xpressive (AX), Ceramic Nature (CN), Deep Crystal (DC), Deep Painted (DP), Pearl (PE)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerworktops
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit