Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WORKtops Anti-Fingerprint
WORKtops Anti-Fingerprint
WORKtops Anti-Fingerprint
WORKtops Anti-Fingerprint
WORKtops Anti-Fingerprint
WORKtops Anti-Fingerprint

    WORKtops Anti-Fingerprint

    Arbeitsplatten mit Anti-Fingerprint-Technologie: Pflegeleicht und makellos. Diese innovativen Oberflächen minimieren Fingerabdrücke und sind besonders unempfindlich gegenüber Flecken und Kratzern. Die samtige Haptik und das edle, matte Finish sorgen für eine perfekte Verbindung von Ästhetik und Funktionalität.

    Spezifikation
    • Matt, pflegeleicht und innovativ. WORKtops Antifingerprint verhindern sichtbare Fingerabdrücke und sorgen für eine stets makellose Oberfläche.

      WORKtops Anti-Fingerprint - Textur trifft Maserung

      • Schichtstoff: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Arbeitsplatte Anti-Fingerprint: 4100 x 635 mm x 38 mm mit 1,5 mm ABS-Kante gefast | Nischenrückwand 4100 x 640 x 15 mm | Wandanschlussprofil 4100 x 24x 16 mm
      • Oberfläche: Optimatt (OM)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerworktops-antifingerprint
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit