Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD

    GAS GRILL HEAD

    4.6 von 5 Sternen4.6(44 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unsere charakteristische Leistung trifft auf Ihre charakteristische Ästhetik.

    Mehr als 150 kg handgefertigter Edelstahl und fachmännisches Design vereinen sich in unserem mühelos anpassbaren Gasgrillkopf. Mehrere Konfigurationen helfen Ihnen, ihn mit jedem Design zu kombinieren, während sein breiter Temperaturbereich kräftige Aromen entfesselt. So erhalten Sie einen individuellen Look mit all der Leistung, die Sie von Kalamazoo erwarten.

    Spezifikation
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergas-grill-head
    • ProduktfamilieOutdoor Kitchen Appliances
    • ProduktgruppeGrill
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas grills
    • Klassifizierung11 30 13
    • Format2014TitelResidential Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 23 21 11
    • OmniClassTitelResidential Barbecue Grills