Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4034

    Das KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO ist ein Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst, in einer noch nie dagewesenen Egg Shape Formgebung aus Stahl-Emaille. Mit dieser freistehenden Badewanne wurde aus der Feder von Stefan Diez eine anmutige Designskulptur geschaffen, die sich harmonisch fließend und fast schwebend in den Raum des Bades integriert. Inspiriert durch die japanische Porzellan-Gestaltung überzeugt das doppelwandige Produkt durch seine minimalen organischen Linien und die elegante Funktionalität. Die Innenform der KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO bietet durch die langjährige Erfahrung von KALDEWEI gleichzeitig höchsten Liegekomfort und die Möglichkeit für einen umweltbewussten Umgang mit der Ressource Wasser. Ihre Außenform folgt der Vorstellung von Eleganz, Leichtigkeit und Natürlichkeit. Das Design verkörpert die Momentaufnahme einer frei fließenden Form, die gerade erst den Boden berührt, fast noch zu schweben scheint und dabei vollkommen unter Spannung steht. So ist sie Ausdruck der Wertschätzung für die verarbeiteten Materialien. Beleben Sie ihr Badezimmer mit dem neuen organischen KALDEWEI Design!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1051-4034
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1940
    • Breite (mm)820
    • Tiefe (mm)1730
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501