Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012

    Von zeitloser Schönheit war unsere CLASSIC DUO OVAL schon immer. Doch als Meisterstück darf sie jetzt ihr ganzes Potenzial entfalten. Fugenlos umlaufend gehüllt in KALDEWEI Stahl-Email, wird sie zum Archetyp einer freistehenden Badewanne. Absolut klassisch. Und darüber hinaus ein guter Ort für entspanntes Baden zu zweit. Badausstellungen finden EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1113-4012
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)122
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit