Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1

    Die SUPERPLAN ZERO ist ein bodenebenes Meisterwerk aus nachhaltiger Stahl-Emaille. Der schwellenlose Zugang und die äußerst präzisen Eckradien lassen die edle Duschfläche gegenüber der Fliese strahlen. Eine extra großzügige Standfläche mit kaum wahrnehmbarem Gefälle sowie der wandnahe Ablauf garantieren besonderes Duschvergnügen. Zudem erfüllt das umfangreiche Sortiment an Abmessungen und Farben nahezu alle Planungs- und Individualisierungswünsche. Auch der Profi ist restlos überzeugt dank des zeitsparenden Einbaus mit den Kaldewei Installationssystemen und der geringen Aufbauhöhe - selbst bei großformatigen Duschen. Lassen Sie sich begeistern!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1510-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815