Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1800 Mod. 1864-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1800 Mod. 1864-5

    Gesamtsystem für den flachen Einbau Weniger ist mehr. Die SUPERPLAN mit Styroporträger extraflach ist ein beeindruckendes Beispiel für dieses Prinzip. Mit einer Aufbauhöhe von 37 mm (Duschfläche mit Styroporträger) lässt sich das Produkt mit einer minimalen Einstiegserhöhung in das Badumfeld integrieren. Das Gesamtsystem besteht aus Duschfläche und Styroporträger, die in sieben verschiedenen Abmessungen erhältlich sind. Zusätzlich kann die Duschfläche mit den KALDEWEI Oberflächenveredelungen ausgestattet werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1864-5
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)47.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit