Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 900x1300 Mod. 2225-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 900x1300 Mod. 2225-5

    CAYONOPLAN heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 22 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist die CAYONOPLAN die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur CAYONO Badewanne und zum PURO Waschtisch rundet die CAYONOPLAN das Bad-Design ab.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2225-5
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit